Marque: Bryant
No de catalogue: CBRS15W
Standard Product
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
CBRS15W
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Commercial
Type
Smooth Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex Smooth Face
UPC
781786161146
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 1.07 po
Hauteur
1.07 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
100