HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-fils de terre, gris, paquet unique, terre isolée, CR15IGRY
Image of CR15IGRY Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-fils de terre, gris, paquet unique, terre isolée, CR15IGRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-fils de terre, gris, paquet unique, terre isolée, CR15IGRY

Marque: Bryant

No de catalogue: CR15IGRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-fils de terre, gris, paquet unique, terre isolée.

  • Duplex
  • Qualité commerciale
  • 15 A 125 V
  • Terre à terre bipolaire à 3 fils
  • 5-15R

Isolated Ground

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CR15IGRY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Straight Blade

Type

Smooth Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex Smooth Face

UPC

781786734661

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10