HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité hospitalière, 2-pôles, 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet unique, HBL8300GY
Image of HBL8300GY Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité hospitalière, 2-pôles, 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet unique, HBL8300GY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité hospitalière, 2-pôles, 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet unique, HBL8300GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8300GY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité hospitalière, 2-pôles, 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet unique.

Appareils HBL® Extra Heavy Duty Max de qualité hospitalière - Les exigences UL pour les appareils de qualité hospitalière sont plus strictes que celles pour les appareils standard. Les prises Hubbell sont conçues pour respecter et dépasser les normes avec un design exclusif de contact de dérivation nickelé qui augmente la pression de contact, abaissant la température de fonctionnement ; Le système de mise à la terre à quatre points fournit une mise à la terre redondante pour une continuité de terre à faible résistance dans les zones à fort abus ; La conception profonde de la face résistante aux chocs empêche la casse. En raison de ces caractéristiques et d’autres, l’avantage est la performance, la fiabilité et la valeur pour tout établissement de soins de santé.

  • Corps profond avec face résistante aux chocs
  • Contact de terre breveté pour une mise à la terre redondante
  • Conception unique du contact de dérivation
  • Zone de marquage de l'identification du circuit

Self Grounding

Général

Application

Extra Heavy Duty Hospital Grade

Catalog Number

HBL8300GY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • By-Pass Power Contacts - .036". (.9) Nickel plated brass
  • Clamping Plate - Nickel plated brass
  • Face - PBT
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Mounting Strap - Nickel plated brass
  • Terminal Screws - Plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Thermoplastic Polyester Face

Type

Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585435749

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.65 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.65 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10