HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, inviolables doubles pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 20R, rouge, paquet unipolaire, BRY8300RTR
Image of BRY8300RTR Dispositifs à lame droite, prises, inviolables doubles pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 20R, rouge, paquet unipolaire, BRY8300RTR

Dispositifs à lame droite, prises, inviolables doubles pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 20R, rouge, paquet unipolaire, BRY8300RTR

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY8300RTR

Dispositifs à lame droite, prises, inviolables doubles pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5- 20R, rouge, paquet unipolaire.

  • Duplex inviolable
  • Qualité pour hôpitaux
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5- 20R

Tamper Resistant

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

BRY8300RTR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Hospital Grade

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

781786005839

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.65 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

1.65 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

10