HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises inviolables, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, ivoire, 5252ITR
Image of 5252ITR Dispositifs à lame droite, prises inviolables, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, ivoire, 5252ITR

Dispositifs à lame droite, prises inviolables, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, ivoire, 5252ITR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5252ITR

Dispositifs à lame droite, prises inviolables, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, ivoire.

  • Volet inviolable conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Face lisse
  • Contacts à triple frottement
  • Sangle enveloppante en acier galvanisé.

Auto-terre

Général

Application

Hubbell-Pro à usage intensif

Catalog Number

5252ITR

Conditions environnementales

Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires

Couleur

Ivoire

Matériau

Thermoplastique/Composite

Série

Hubbell-PRO

Taille

Produit de taille standard

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Smooth Face

Type

Prise double inviolable

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585582191

Dimensions

Taille

Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10