HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, prise affleurante, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 30A 125V, 5-20R, orange, paquet unipolaire, IG9308
Image of IG9308 Dispositifs à lame droite, prises, prise affleurante, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 30A 125V, 5-20R, orange, paquet unipolaire, IG9308

Dispositifs à lame droite, prises, prise affleurante, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 30A 125V, 5-20R, orange, paquet unipolaire, IG9308

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG9308

Dispositifs à lame droite, prises, prise affleurante, qualité industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 30A 125V, 5-20R, orange, paquet unipolaire.

En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.

  • Les contacts séquencés assurent la protection
  • Le numéro de catalogue, les valeurs nominales et les certifications sont moulés sur la face
  • Les contacts d'alimentation et de terre sont monoblocs.

Isolated Ground

Général

Application

Extra Heavy Duty

Catalog Number

IG9308

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Série

Straight Blade

Spécifications

  • Box Terminals - Copper
  • Contacts - Brass
  • Ground Shunt - Brass
  • Housing - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Mounting Plate - .062 in. (1.5) Pre-Plated Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

783585880709

Dimensions

Dimensions

3.68 po x 2.25 po x 2.23 po

Hauteur

2.23 in

Largeur

2.25 in

Longueur

3.68 in

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed File E2186
  • WR Rating

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-0
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10