HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, brun, 5262BNWR
Image of 5262BNWR Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, brun, 5262BNWR

Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, brun, 5262BNWR

Marque: Bryant

No de catalogue: 5262BNWR

Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, brun.

  • La résistance aux intempéries est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Face à rainure de repérage
  • Contacts à triple essuyage
  • Conception compacte

Weather Resistant

Général

Application

Hubbell-Pro Extra Heavy Duty

Catalog Number

5262BNWR

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Hubbell-PRO

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Finder Groove Face

Type

Weather Resistant Duplex

Type d'article

Duplex

Type de montage

Screw Mount

UPC

781786670006

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10