Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP2162ITRA
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
Quick Connect- SNAPConnect®, Tamper-Resistant, USA Product
Application
Extra Heavy Duty Specification Grade
Catalog Number
SNAP2162ITRA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Performance
Puissance max. (hp)
1
Série
Extra Heavy Duty
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Tamper-Resistant
Type d'article
Style Line Decorator
UPC
783585551852
Dimensions
3.28 po x 1.64 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Largeur
1.64 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Connectorized
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10