HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, Receptacle Cordsets, Receptacle with Pilot Light, Commercial/Industrial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, 6' Cord, Yellow, Paquet unique, T1254GF6
Image of T1254GF6 Dispositifs à lame droite, Receptacle Cordsets, Receptacle with Pilot Light, Commercial/Industrial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, 6' Cord, Yellow, Paquet unique, T1254GF6

Dispositifs à lame droite, Receptacle Cordsets, Receptacle with Pilot Light, Commercial/Industrial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, 6' Cord, Yellow, Paquet unique, T1254GF6

Marque: Bryant

No de catalogue: T1254GF6

Dispositifs à lame droite, Receptacle Cordsets, Receptacle with Pilot Light, Commercial/Industrial, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, 6' Cord, Yellow, Paquet unique.

  • Receptacle with Pilot Light
  • Commercial/Industrial
  • 15A 125V
  • 2-Pole 3- Wire Grounding
  • 5-15R
  • Prise avec veilleuse
  • Commercial/industriel
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

GFCI Protected with 6' Cord

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

T1254GF6

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Commercial

Type

Cord Sets

Type

Four Outlet Receptacle

Type d'article

Quad-Plex Cord Set

UPC

781786181007

Dimensions

Poids

1.7 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

120 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

5