HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, testeur SNAPConnect, testeur de circuits pour bornes de prises SNAPConnect, DDFT et prises standard, SNAPCTG
Image of SNAPCTG Dispositifs à lame droite, testeur SNAPConnect, testeur de circuits pour bornes de prises SNAPConnect, DDFT et prises standard, SNAPCTG

Dispositifs à lame droite, testeur SNAPConnect, testeur de circuits pour bornes de prises SNAPConnect, DDFT et prises standard, SNAPCTG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAPCTG

Dispositifs à lame droite, testeur SNAPConnect, testeur de circuits pour bornes de prises SNAPConnect, DDFT et prises standard.

Conception 3 en 1. Teste le câblage correct des prises SNAPConnect, teste le câblage correct des prises standard, teste les prises DDFT.

3-in-1 Tester

Général

Catalog Number

SNAPCTG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Circuit Tester

UPC

783585555751

Dimensions

Hauteur

1.44 in

Longueur

4.76 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1120

Quantité dans l'emballage

10