Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DR15NLLA
Quand vous pensez sécurité, pensez Hubbell. La famille de produits de veilleuses de Hubbell combine la fonction d'un dispositif de câblage avec la commodité d'une veilleuse. Conçus pour fournir une lumière de guidage, ces appareils sont économes en énergie et consomment entre 0,5 et 1 watt. Disponible en prises duplex inviolables, interrupteurs décoratifs et veilleuse décorative, il existe un appareil pour chaque application. Les dispositifs de câblage pour veilleuses peuvent être utilisés dans de nombreuses applications commerciales et résidentielles comme alternative aux veilleuses enfichables. Ces produits sont conçus pour une installation permanente et équipés d'une cellule photoélectrique qui s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la quantité de lumière ambiante présente. Les veilleuses enfichables de tous les jours sont encombrantes, facilement endommagées et occupent des prises qui peuvent être nécessaires. Hubbell propose des veilleuses dans une prise décorative, un interrupteur ou une veilleuse Style Line® compact et esthétique.
Tamper Resistant
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
DR15NLLA
Couleur
Amande légère
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Commercial Specification Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Style Line Decorator
Type
Nightlight
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
783585541327
Dimensions
3.29 po x 1.15 po x 1.29 po
Hauteur
1.29 in
Largeur
1.15 in
Longueur
3.29 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10