HUBBELL CANADA
Dispositifs unipolaires, Accessoires, Capuchon mâle de dispositif, Pour 300/400A 600V/CC, Conducteur simple, Rouge, HBLMCAPR
Image of HBLMCAPR Dispositifs unipolaires, Accessoires, Capuchon mâle de dispositif, Pour 300/400A 600V/CC, Conducteur simple, Rouge, HBLMCAPR

Dispositifs unipolaires, Accessoires, Capuchon mâle de dispositif, Pour 300/400A 600V/CC, Conducteur simple, Rouge, HBLMCAPR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLMCAPR

Dispositifs unipolaires à usage intensif, qualité industrielle, accessoires, capuchon de dispositif mâle, pour 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, rouge.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle
  • Accessoires
  • Capuchon d'appareil mâle

Général

Catalog Number

HBLMCAPR

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Série

16 Series

Type

Male

Type

Protective Cap

UPC

783585848617

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1575

Quantité dans l'emballage

25