Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLMCAPGN
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Catalog Number
HBLMCAPGN
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
No
Série
16 Series
Type
Male
Type
Protective Cap
UPC
783585848624
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1350
Quantité dans l'emballage
25