Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HFCD1006P3
Plenum
Application
Data Tranmission
Atténuation
3.5/1.5 Db per Kilometer
Catalog Number
HFCD1006P3
Couleur
Aqua
Largeur de bande
2000 bps
Marque des goujons
Fiber Optics
Matériel - gaine
PVC
Spécifications
Spécifications nominales du câble
Plenum
Températures nominales
0 Degrees C to 70 Degrees C
Type
Cable
UPC
662620330556
Longueur d'onde
850/1300 Nanometers
Nombre de fibres
6
Taille des fibres
OM3
Type de fibre
OM3, MM
Norme(s) de l'industrie
Atténuation
3.5/1.5 Db per Kilometer
Largeur de bande
2000 bps
Températures nominales
0 Degrees C to 70 Degrees C