Marque: Bell
No de catalogue: 5820-8
Ãclairage nocturne automatique
No
Catalog Number
5820-8
Construction
Metallic
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de bâtis compris
1
Résistant aux intempéries
Yes
Source d'éclairage
Trousse d'éclairage
No
Type
Lighting
Type d'appareil
Architectural;Swivel
Type de lentille/vitre
Frosted
Type de montage
Ground
UPC
050169582084
Capacité en pieds cubes
347.875 cu.in
Hauteur
5.5 in
Largeur
5.5 in
Poids
2.385 lb
Profondeur
11.5 in
Certifié ENERGY STAR
No
Enregistré pour certification
CSA Certified
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Résistant aux intempéries
Yes
Tête de lampe réglable
Yes
Nombre de bâtis compris
1
Emballage standard
2
Nombre d'unités sur la palette
168
Quantité dans l'emballage
2
Type d'emballage
Boxed