HUBBELL CANADA
Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S
Image of LTS100S Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S
Image of LTS100S Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S
play
360 View
Image of LTS100S Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S
+2
Image of LTS100S Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S

Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoules, gris, LTS100S

Marque: Bell

No de catalogue: LTS100S

Douille de lampe pivotante résistant aux intempéries traditionnelle ou CFL, utilisation par 38 ampoule, gris.

  • Construction robuste moulée sous pression 
  • Finition en poudre ultramoderne offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures 
  • Comprend des douilles en porcelaine et des joints externes Inviolables aux intempéries 
  • Fonctionnalité innovante sans outil facile à monter 
  • Joint pivotant pour un éclairage directionnel facile

Général

Catalog Number

LTS100S

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Famille de produit

Lampholders

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Moulé sous pression aluminium

Résistant aux intempéries

Yes

Source d'éclairage

  • CFL
  • PAR 38

Type

Eclairage

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de produit

Weatherproof Lighting

UPC

092326111409

Dimensions

Capacité en pieds cubes

33.8 cu.in

Hauteur

2.6 in

Hauteur de l'emballage

5.56 in

Largeur

2.6 in

Largeur de l'emballage

4 in

Longueur de l'emballage

2.6 in

Poids de l'emballage

0.37 lb

Profondeur

5 in

Certifications et conformité

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap