Marque: Killark
No de catalogue: EMRS
Le luminaire à base moyenne antidéflagrant de la série EM est conçu pour les applications à faible hauteur. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en fonte d'aluminium sans cuivre, peints par poudrage époxy pour une meilleure résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux applications de faible hauteur.
Catalog Number
EMRS
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
EM Series
Type
Douille de remplacement
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936143361
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant