HUBBELL CANADA
Douille de sécurité étanche Twist-Lock®, fiche mâle, 30A triphasé 347/600V, L23-30P, HBL2831SW
Image of HBL2831SW Douille de sécurité étanche Twist-Lock®, fiche mâle, 30A triphasé 347/600V, L23-30P, HBL2831SW

Douille de sécurité étanche Twist-Lock®, fiche mâle, 30A triphasé 347/600V, L23-30P, HBL2831SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2831SW

Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud®, Fiche mâle, 30A triphasé Wye 347/600V CA, 4-fils 5-fils avec terre, NEMA L23-30P, Borne à vis PBT boîtier PBT.

  • Le sceau environnemental UL Type 4X protège la connexion pendant l'utilisation
  • L'enveloppe résistante aux chocs protège les lames contre la flexion et la rupture
  • Réduit l'exposition à l'arc électrique lors de la connexion ou de la déconnexion sous charge
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons contre les chocs et les ruptures

Shrouded Watertight Construction

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2831SW

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Blades - Brass
  • Closure Plug - Santoprene
  • Housing / Cord Clamp - PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Watertight Gland - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

30A Watertight Safety-Shroud® Plug

UPC

783585128924

Dimensions

Dimensions

2.94 po x 2.94 po x 4.40 po

Hauteur

4.4 in

Largeur

2.94 in

Longueur

2.94 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L23-30P

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10