Marque: Bell
No de catalogue: 5606-2
Ãclairage nocturne automatique
No
Catalog Number
5606-2
Construction
Metallic
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Die Cast Aluminum
Résistant aux intempéries
Yes
Sensibilité de détection réglable
No
Source d'éclairage
Type
Lighting
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
Type de lentille/vitre
No Glass/Lens
UPC
050169560624
Capacité en pieds cubes
20.9475 cu.in
Hauteur
2.1 in
Hauteur de l'emballage
2.094 in
Largeur
2.1 in
Largeur de l'emballage
2.094 in
Longueur de l'emballage
5 in
Plage de déplacement
180 °
Plage de détection (en pieds)
75 ft
Poids
0.32 lb
Poids de l'emballage
0.34 lb
Profondeur
4.75 in
Certifié ENERGY STAR
No
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 1598
Résistant aux intempéries
Yes
Sensibilité de détection réglable
No
Tête de lampe réglable
Yes
Emballage standard
30
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
30
Type d'emballage
Shrinkwrap