HUBBELL CANADA
Douilles de lampe à incandescence, chaîne de traction, coquille en laiton, 600W 600V, RL106
Image of RL106 Douilles de lampe à incandescence, chaîne de traction, coquille en laiton, 600W 600V, RL106

Douilles de lampe à incandescence, chaîne de traction, coquille en laiton, 600W 600V, RL106

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL106

Douilles de lampe à incandescence, chaîne de traction, coquille en laiton, 600W 600V.

  • Chaîne de traction
  • Coque en laiton
  • 600 W 600 V

Pull Chain

Général

Application

Brass Lampholders, Medium Base

Catalog Number

RL106

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

N/A

Série

Lampholders

Spécifications

  • Material - Brass
  • Product Type - Incandescent Brass Lampholders

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Incandescent, Brass

Type d'article

Incandescent Lampholders

UPC

883778112157

Dimensions

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

250V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL or cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10