HUBBELL CANADA
Douilles de lampe à incandescence, Douille à crampons, Base Meduim, 660W 250V, non métallique , Blanc, RL153
Image of RL153 Douilles de lampe à incandescence, Douille à crampons, Base Meduim, 660W 250V, non métallique , Blanc, RL153

Douilles de lampe à incandescence, Douille à crampons, Base Meduim, 660W 250V, non métallique , Blanc, RL153

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL153

Douilles de lampe à incandescence, Douille à crampons, Base Meduim, 660W 250V, non métallique , Blanc.

  • Douille à taquet
  • Base moyenne
  • 660 W 250 V
  • Non métallique

Pony Cleat

Général

Application

Medium Base Surface and Sign Mount

Catalog Number

RL153

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

2 Piece Surface Mount

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - E26 socket
  • Material - Plastic
  • Mounting - 1 piece, surface mount

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Surface & Sign Mount, Medium Base

Type d'article

Replacement Incandescent Lampholders

UPC

883778112218

Dimensions

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

250V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

50