Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RL8804
Keyless
Application
Porcelain Lamp Holders, Medium Base
Catalog Number
RL8804
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Lampholders
Spécifications
Taille de la lampe
Medium Base
Type
Porcelain
Type d'article
Incandescent Lampholders
UPC
883778112058
Taille de la lampe
Medium Base
Connectivité
4) Terminal Screws
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
250V AC kV
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
C/US UL Listed
Quantité dans l'emballage
50