Application
Low Wattage Fluorescent
Catalog Number
FS4A
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Plug-In
Mise sous tension
Neo-Start
Série
Fluorescent Starters
Température min. de démarrage.
40 Degrees F °
Type
Neostart
Type d'ampoule
Pre-Heat
Type d'article
Fluorescent Starters
UPC
781786689725
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
13, 30, 40W
Tension nominale
120/277V AC kV
Indicateur EU RoHs
No
Mise sous tension
Neo-Start
Température min. de démarrage.
40 Degrees F °
Quantité dans l'emballage
25