HUBBELL CANADA
Image of FS5A Douilles pour lampes fluorescentes, 4-6-8W, FS5A

Douilles pour lampes fluorescentes, 4-6-8W, FS5A

Marque: Bryant

No de catalogue: FS5A

Douilles pour lampes fluorescentes, 4-6-8W.

4-6-8W

Standard Product

Général

Application

Low Wattage Fluorescent

Catalog Number

FS5A

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Plug-In

Mise sous tension

Neo-Start

Série

Fluorescent Starters

Température min. de démarrage.

40 Degrees F °

Type

Neostart

Type d'ampoule

Pre-Heat

Type d'article

Fluorescent Starters

UPC

781786687943

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

4, 6, 8W

Tension nominale

120/277V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Mise sous tension

Neo-Start

Température min. de démarrage.

40 Degrees F °

Logistique

Quantité dans l'emballage

25