Marque: Killark
No de catalogue: KDES60075
Le drain et le reniflard KDE s'installent soit dans la partie inférieure, soit dans la partie supérieure d'une armoire. Lorsqu'ils sont installés en bas, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut s'accumuler dans les armoires électriques. Lorsqu'ils sont installés dans la partie supérieure d'un boîtier, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut se former dans les boîtiers électriques.
Application
Lorsqu'il est installé au fond d'une enceinte à paroi mince, le KDE permet à l'eau de condensation de s'écouler en continu hors de l'enceinte. Les reniflards sont installés dans les trous de dégagement et maintenus en place à l'aide d'un contre-écrou interne. L'extérieur en silicone
Catalog Number
KDES60075
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier inoxydable 316
Série
KDE Series
Température max. de fonctionnement (°C)
80
Température min. de fonctionnement (°C)
-55 °C
Type
Drainage
UPC
783936124049
Taille du moyeu
3/4"
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
15ATEX3028X
Numéro de dossier « CSA »
2715851
Numéro de dossier « IECE »
15.0002X
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55°C to 80°C
Température max. de fonctionnement (°C)
80
Température min. de fonctionnement (°C)
-55 °C
Quantité dans l'emballage
10