Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DS115STW
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé ? Environ 11 secondes !.
Bornes sans vis
Action
Rocker
Actionneur
Decorator
Application
Commercial
Catalog Number
DS115STW
Conditions environnementales
UL 94V-2
Configuration des contacts
Two Position
Couleur
Blanc
Cycles de fonctionnement
Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
Isolation
#14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only
Matériau
Polycarbonate
Série
EdgeConnect™ Series
Température fonctionnement
Max. continuous: 75°C; Min. continuous: -40°C without impact
Type
Single Pole
Type
Switch
Type d'armoire
None
Type de montage
UPC
783585964409
Poids
0.2 lb
Capacité des contacts
15A
Courant nominal
15 A
Résistance des contacts
Per UL 20
Tension nominale
120/277 V
Nombre de pôles
Single Pole
Conditions environnementales
UL 94V-2
Norme(s) de l'industrie
Action
Rocker
Actionneur
Decorator
Cycles de fonctionnement
Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
Température fonctionnement
Max. continuous: 75°C; Min. continuous: -40°C without impact
Nombre d'unités sur la palette
4050
Quantité dans l'emballage
10