HUBBELL CANADA
Embout N1 (couvercle à charnière/couvercle à vis) sans débouchures 10X10 en acier au carbone - gris, E1010NK
Image of E1010NK Embout N1 (couvercle à charnière/couvercle à vis) sans débouchures 10X10 en acier au carbone - gris, E1010NK

Embout N1 (couvercle à charnière/couvercle à vis) sans débouchures 10X10 en acier au carbone - gris, E1010NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: E1010NK

Embout N1 (couvercle à charnière/couvercle à vis) sans débouchures 10X10 en acier au carbone - gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord d'extrémité en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

E1010NK

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

End Cap

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725394357

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Longueur actuelle

1 in

Poids

2.3 lb

Profondeur

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

10