HUBBELL CANADA
Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 4 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF0412UI
Image of YF0412UI Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 4 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF0412UI
Discontinué

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 4 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. en cuivre, YF0412UI

Marque: Burndy

No de catalogue: YF0412UI

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 4 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur des câbles en cuivre.

Features: Wire Ferrules Are Also Known As Cord End Terminals Or Bootlace Ferrules, These Are Electrical Connectors Used To Terminate Stranded Wires, These Terminals Are Made Of Electrolytically Tin Plated Copper, Uninsulated Ferrules Are Designed To Form Neat End Terminations To Multi-Strand Cables Or Wires, Smooth Funnel Entry Assists In Wire Insertion, Specifically Designed To Aid In Termination Of Extra Flexible Fine Stranded Conductor, Provides Enhanced Flexibility Relating To Wire Termination And Management, A Positive Contact Surface Helps Ensure System Integrity, Made Of Electrolytic Copper, Tin Plated, Seamless Barrels, Smooth Funnel Entry To Make Wire Insertion Easier, RoHs Compliant, Recommended Tooling: YF0801TOOL, YF0401TOOL

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF0412UI

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

N

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

End Termination

Type de placage

Unplated

UPC

781810479698

UPC 14 Digit GTIN

00781810479698

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.31 in

Dimension - D1 en pouces

0.29 in

Dimension - D2 en pouces

0.38 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.47 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.378 in

Largeur de l'emballage

Longueur

0.472 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

End Termination

Logistique

Quantité dans l'emballage

100