HUBBELL CANADA
Embout pour conduit rigide de ¾" en acier inoxydable, répertorié quadruple, AN-2S6-EX
Image of AN-2S6-EX Embout pour conduit rigide de ¾" en acier inoxydable, répertorié quadruple, AN-2S6-EX

Embout pour conduit rigide de ¾" en acier inoxydable, répertorié quadruple, AN-2S6-EX

Marque: Killark

No de catalogue: AN-2S6-EX

Embout pour conduit rigide de ¾" en acier inoxydable, répertorié quadruple.

  • Tapered threads (NPT) meet latest UL 1203 requirements
  • Certified QUAD listed

Les raccords pour conduits rigides de Killark connectent les conduits filetés ou IMC aux moyeux moulés ou aux ouvertures de conduit percées et taraudées. Leurs filetages coniques (NPT) répondent aux dernières exigences UL. Disponible dans une large gamme de tailles et fini en acier inoxydable. Quad certifié répertorié.

Général

Catalog Number

AN-2S6-EX

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Stainless Steel

Série

AN Series

Type

Rigid Conduit Nipple

Type de fini

Natural

UPC

783936122472

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25