Marque: Burndy
No de catalogue: HSIC301000FR
Application
For Used To Insulating Exposed Conductors In Energized Applications
Catalog Number
HSIC301000FR
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HEAT SHRINK
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type
HSIC-FR, Heavy Wall, Fire Retardant
Type de connecteur
CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ À PAROI ÉPAISSE
UPC
781810266564
Dimensions
3.5 po x 1.5 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Plage de conducteurs
#2/0 AWG - 646 Kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0AWG - 1000kcmil
Certification - Homologué CSA
Non
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ À PAROI ÉPAISSE
Nombre d'unités sur la palette
630
Quantité dans l'emballage
10