Marque: Burndy
No de catalogue: HSIC200FR
Application
For Used To Insulating Exposed Conductors In Energized Applications
Catalog Number
HSIC200FR
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HEAT SHRINK
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type
HSIC-FR, Heavy Wall, Fire Retardant
Type de connecteur
HEAVY WALL END CAP
UPC
781810266533
Dimensions
3.5 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
2 in
Largeur de l'emballage
Longueur
3.5 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Plage de conducteurs
250-1111 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
300kcmil - 1750kcmil
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
HEAVY WALL END CAP
Nombre d'unités sur la palette
240
Quantité dans l'emballage
10