HUBBELL CANADA
Embout thermorétractable à paroi épaisse, 3.50" ID Min.(Exp.), 1.18" ID Max.(Rec.), 1250 Kcmil AWG, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V, HSIC350FR
Image of HSIC350FR Embout thermorétractable à paroi épaisse, 3.50" ID Min.(Exp.), 1.18" ID Max.(Rec.), 1250 Kcmil AWG, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V, HSIC350FR

Embout thermorétractable à paroi épaisse, 3.50" ID Min.(Exp.), 1.18" ID Max.(Rec.), 1250 Kcmil AWG, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V, HSIC350FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSIC350FR

Embout thermorétractable à paroi épaisse, 3.50" ID Min.(Exp.), 1.18" ID Max.(Rec.), 1250 Kcmil AWG, Polyoléfine, Paroi épaisse, Noir, Rapport de rétreint-3:1, 600V.

  • Heavy Wall Cross Linked Polyolefin
  • UV94-V0
  • Recognized Flame Retardant Material
  • 3:1 Shrink Ratio
  • Shrink Temperature of 150°C
  • Blue Thermochromic lines disappear during correct installation
  • Rated up to 600 Volts
  • Sealing Adhesive
  • Moisture and Water Resistant
  • UL486D
  • Insulates and Protects
  • Direct Burial
  • Polyoléfine réticulée à paroi épaisse
  • matériau ignifuge reconnu
  • rapport de rétraction 3:1
  • température de rétraction de 150 °C
  • les lignes thermochromiques bleues disparaissent lors d'une installation correcte
  • évalué jusqu'à 600 volts
  • adhésif d'étanchéité
  • résistant à l'humidité et à l'eau
  • isole et protège
  • enfouissement direct

Général

Catalog Number

HSIC350FR

Couleur

Noir

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ À PAROI ÉPAISSE

UPC

781810266571

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 3.5 po x 3.5 po

Hauteur

3.5 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

3.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

4.5 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

1250 Kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

1250kcmil

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

UI

Configuration

Type de connecteur

CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ À PAROI ÉPAISSE