HUBBELL CANADA
Embouts double isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 22 AWG, 0.60" L, étamé, orange, pour utilisation sur Cu Cond, YFTW2208W
Image of YFTW2208W Embouts double isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 22 AWG, 0.60" L, étamé, orange, pour utilisation sur Cu Cond, YFTW2208W

Embouts double isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 22 AWG, 0.60" L, étamé, orange, pour utilisation sur Cu Cond, YFTW2208W

Marque: Burndy

No de catalogue: YFTW2208W

Embouts double isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 22 AWG, 0.60" L, étamés, orange, pour utilisation sur des câbles Cu Cond.

Features: Ferrules Are Electrical Connectors Used To Terminate Stranded Wires, Creating A Quality, Reliable Connection By Ensuring Each Wire Strand Conducts Current When Properly Crimped, Especially Useful When Multiple Reconnections Could Be Necessary Within Terminal Blocks Or Other Similar Devices, No Breakage Of Wire Strands When Wire Is Bent, Under Stress Or In A Vibration Environment, Twin Ferrule Designs Allow Two Individual Stranded Conductors To Be Connected To The Same Termination, Most Beneficial In Jumpering Or Other Similar Applications, Both Styles (Single And Twin) Offer The Same Features And Benefits, The YF-TOOL Series Has Been Designed To Crimp Both The Bare (Type YF-UI) And Insulated (Type YF-I) Ferrules, Made Of Electrolytic Copper, Tin Plated, Smooth Funnel Entry To Make Wire Insertion Easier, Secure Contacting Even After Multiple Reconnections, Long-Term Contact Resistance, No Fraying Of Strands, No Breakage Of Wire Strands When Wire Is Bent, Under Stress Or In Vibration Environment, Rohs Compliant, Recommended Tooling: YF2210TOOL, Series: W

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YFTW2208W

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BARE FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

End Termination

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810482377

UPC 14 Digit GTIN

00781810482377

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.07 in

Dimension - D1 en pouces

0.06 in

Dimension - D2 en pouces

0.19 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.60 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

0.30 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

22 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

22 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

End Termination