HUBBELL CANADA
Image of HBLC25163C Enrouleur de cordon commercial 25' avec connecteur 10A, HBLC25163C

Enrouleur de cordon commercial 25' avec connecteur 10A, HBLC25163C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLC25163C

Enrouleur de cordon commercial de 25 pieds avec connecteur HBL5969VBLK 10A.

  • Compact size, flexible mounting options for ceiling, wall or bench
  • Durable steel construction for commercial and general applications
  • Automatic ratchet lock holds cord at desired length
  • Taille compacte, options de montage flexibles pour plafond, mur ou banc 
  • Construction en acier durable pour les applications commerciales et générales 
  • Le verrouillage automatique à cliquet maintient le cordon à la longueur souhaitée.

Verrouillage du cliquet et activation/désactivation

Général

Application

Bancs, plafonds et murs

Catalog Number

HBLC25163C

Charge de travail

Heavy Duty

Construction

Acier

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Longueur de câble

25 Ft

Performance

Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations

Série

Commercial

Spécifications

  • Cable Feet (m) - 25 (7.6)
  • Cable Type - 16/3 SJT
  • Watts (Max) - 1875 W
  • Weight Lbs. (kg) - 8.5 (3.9)

Type

Single Outlet

Type

Enrouleur avec un connecteur Hubbell HBL5969VBLKConnecteur, jaune

Type d'article

Bobine avec fils de sortie dénudés

Type de base

Optional

Type de câble

#16/3 SJT

UPC

783585190105

Dimensions

Dimensions du cadre de la bobine

Steel

Longueur de câble

25 Ft

Longueur de câble active

300

Longueur de câble inactive

24

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Cordon d'alimentation

16/3 SJT

Couleur NEMA

Yellow and Black

Fiche technique du câble

16/3 SJT

Type de câble

#16/3 SJT

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Liée à l'opération

Performance

Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations

Configuration

Type de base

Optional

Logistique

Quantité dans l'emballage

1