HUBBELL CANADA
Enrouleur de cordon commercial, 25', avec lampe incandescente, interrupteur automatique, HBLC25163AIN
Image of HBLC25163AIN Enrouleur de cordon commercial, 25', avec lampe incandescente, interrupteur automatique, HBLC25163AIN
Discontinué

Enrouleur de cordon commercial, 25', avec lampe incandescente, interrupteur automatique, HBLC25163AIN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLC25163AIN

Enrouleur de cordon commercial, 25', avec lampe incandescente, interrupteur automatique.

  • Interrupteur d'arrêt automatique dans l'enrouleur de cordon
  • La longueur de cordon désirée est automatiquement maintenue par un mécanisme de loquet positif
  • Construit en acier durable résistant à la corrosion

Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

Général

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Catalog Number

HBLC25163AIN

Charge de travail

Heavy Duty

Construction

Steel

Indicateur EU RoHs

No

Longueur de câble

25 Ft

Performance

  • Electrical - Rating - 125V
  • Mechanical - Cord Length - 25 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 16/3 SJT

Série

Commercial

Spécifications

Light Type - Incandescent

Type

Incandescent

Type

Reel With Hand Lamp

Type d'article

Reel with Non-Metallic Incandescent Hand Lamp and Automatic Shut-Off

Type de base

Optional

Type de câble

#16/3 SJT

UPC

783585190082

Dimensions

Dimensions du cadre de la bobine

Steel

Longueur de câble

25 Ft

Longueur de câble active

300

Longueur de câble inactive

24

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

0.6 A

Courant nominal

0.6 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Cordon d'alimentation

16/3 SJT

Couleur NEMA

Yellow and Black

Fiche technique du câble

16/3 SJT

Type de câble

#16/3 SJT

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA
  • ETL
  • UL

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Rating - 125V
  • Mechanical - Cord Length - 25 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 16/3 SJT

Configuration

Type de base

Optional