HUBBELL CANADA
Image of GCC16370-SR Enrouleur de cordon industriel de 70' 16/3 avec prise unique, GCC16370-SR

Enrouleur de cordon industriel de 70' 16/3 avec prise unique, GCC16370-SR

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: GCC16370-SR

Enrouleur de cordon industriel de 70' 16/3 avec prise unique.

  • Cadre en acier lourd avec finition en polyester cuit au four
  • queue de cochon de 48" avec fiche à trois broches
  • guide de cordon à quatre rouleaux multipositions et butée de cordon réglable
  • complet avec prise unique

Général

Application

Ceiling, wall or under bench mount

Catégorie de produit

Reels

Catalog Number

GCC16370-SR

Type

Single Receptacle

UPC

783246000910

Dimensions

Poids

35.3 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG

Longueur du cordon

70 ft

Nombre de conducteurs

3

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus