HUBBELL CANADA
Image of G-564 ENROULEUR HD 30' 10/6 avec câble, G-564

ENROULEUR HD 30' 10/6 avec câble, G-564

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: G-564

Série G Enrouleur à usage intensif 30' 10/6 avec câble.

Général

Application

Hand pull

Catalog Number

G-564

Catégorie de produit

Reels

Enregistrements

  • UL
  • CSA

UPC

783246001580

Dimensions

Diamètre extérieur de la bride

16 in

Longueur

30 in

Longueur de câble active

30

Poids

80 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG

Nombre de conducteurs

6