Marque: Gleason Reel
No de catalogue: G-447
Application
Hand pull
Catalog Number
G-447
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
UPC
783246001658
Diamètre extérieur de la bride
16 in
Longueur
40 in
Longueur de câble active
40
Poids
88 lb
Calibre des fils
#10 AWG
Nombre de conducteurs
4