HUBBELL CANADA
Image of G-238 ENROULEUR HD 50' 16/4 avec câble, G-238

ENROULEUR HD 50' 16/4 avec câble, G-238

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: G-238

Série G Enrouleur à usage intensif 50' 16/4 avec câble.

  • Construction en acier massif soudé, peinture polyester orange cuite au four
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Anneaux coulissants 600 volts dans un boîtier NEMA 4
  • Guide-câble à quatre rouleaux multipositions

Général

Application

Hand pull

Catalog Number

G-238

Catégorie de produit

Reels

Enregistrements

  • UL
  • CSA

UPC

783246001122

Dimensions

Diamètre extérieur de la bride

14 in

Longueur

50 in

Longueur de câble active

45

Poids

49 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG

Nombre de conducteurs

4