Marque: Gleason Reel
No de catalogue: G-26B
Application
Hand pull
Catalog Number
G-26B
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
UPC
783246001153
Diamètre extérieur de la bride
14 in
Longueur
50 in
Longueur de câble active
50
Poids
56 lb
Calibre des fils
#16 AWG
Nombre de conducteurs
6