HUBBELL CANADA
Image of HBLM25124 Enrouleur motorisé pour câble, 25pi, #12/4 SJO, fils conducteurs

Enrouleur motorisé pour câble, 25pi, #12/4 SJO, fils conducteurs

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLM25124

Enrouleur motorisé pour câble, 25pi, #12/4 SJO, fils conducteurs

Enrouleur de câble motorisé qui peut se lever et se rétracter au niveau souhaité par pression d'un bouton.

  • Boîtier et base en aluminium moulé durable et résistant à la corrosion
  • UL Type 1
  • Le bras guide multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le verrou à cliquet maintient automatiquement la longueur de câble souhaitée ou peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante.

Général

Catalog Number

HBLM25124

Couleur

White

Longueur de câble

25 (7.62)

Série

Motorized

Type

Industrial

Type de câble

12/4 SJO

UPC

783585974392

Dimensions

Longueur de câble

25 (7.62)

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

250

Lié au conducteur

Type de câble

12/4 SJO

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1