HUBBELL CANADA
Enrouleur pour cordon de qualité industrielle avec 45 pi avec HBL5369C, HBLI45123C20
Image of HBLI45123C20 Enrouleur pour cordon de qualité industrielle avec 45 pi avec HBL5369C, HBLI45123C20

Enrouleur pour cordon de qualité industrielle avec 45 pi avec HBL5369C, HBLI45123C20

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLI45123C20

Enrouleur pour cordon avec HBL5369C, Qualité industrielle, UL type 1, 45 pi, #12/3 SJO, 20 A, 250V CA.

Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • UL Type 1
  • Le bras de guidage multiposition peut être monté dans deux positions différentes
  • Le mécanisme de loquet positif maintient automatiquement la longueur de cordon désirée
  • Le verrou à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLI45123C20

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Longueur de câble

45 Ft

Série

inREACH® Series

Type

Single Outlet

Type

Reel With Connector Body

Type de câble

#12/3 SJO

UPC

783585669182

Dimensions

Longueur de câble

45 Ft

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Type de câble

#12/3 SJO

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1