Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLC40123TT
Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Catalog Number
HBLC40123TT
Charge de travail
Heavy Duty
Construction
Non-metallic
Indicateur EU RoHs
No
Longueur de câble
40 Ft
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Série
Commercial
Spécifications
Type
Three Outlets
Type
Reel With Triple Tap
Type d'article
Reel with Triple Tap
Type de base
Optional
Type de câble
#12/3 SJTW
UPC
783585524849
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
40 Ft
Longueur de câble active
480
Longueur de câble inactive
24
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Tension nominale
125 VAC
Cordon d'alimentation
12/3 SJTW
Couleur NEMA
Black
Fiche technique du câble
12/3 SJTW
Type de câble
#12/3 SJTW
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL 355 Listed
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Type de base
Optional
Nombre d'unités sur la palette
70
Quantité dans l'emballage
1