HUBBELL CANADA
Enrouleurs de cordons et de câbles, Enrouleur de cordons industriels, avec boîtier et 2) 5352GRY, 45' 12/3, Jaune, HBL45123R220
Image of HBL45123R220 Enrouleurs de cordons et de câbles, Enrouleur de cordons industriels, avec boîtier et 2) 5352GRY, 45' 12/3, Jaune, HBL45123R220
Discontinué

Enrouleurs de cordons et de câbles, Enrouleur de cordons industriels, avec boîtier et 2) 5352GRY, 45' 12/3, Jaune, HBL45123R220

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL45123R220

Enrouleurs de cordons et de câbles, Enrouleur de cordons industriels, avec boîtier et 2) 5352GRY, 45' 12/3, Jaune.

  • Multi-position guide arm
  • Positive-latch mechanism maintains desired cord length
  • 12 AWG cord for greater current carrying capacity
  • Plug-in 5 ft. long power cord requires no electrical wiring

Positive Latch Maintains Desired Cord Length

Général

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Catalog Number

HBL45123R220

Charge de travail

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Yes

Longueur de câble

45 Ft

Spécifications

  • Cable Feet (m) - 45 (13.7)
  • Cable Type - 12/3 SJEO
  • NEMA Style - 5-20R
  • Weight Lbs. (kg) - 29 (13.2)

Type

Reel With Portable Outlet Box And Two 20A Duplex Receptacles

Type d'article

Type de base

Optional

UPC

783585454757

Dimensions

Dimensions du cadre de la bobine

Steel

Longueur de câble

45 Ft

Longueur de câble active

540

Longueur de câble inactive

60

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Cordon d'alimentation

12/3 SJEO

Couleur NEMA

Yellow and Black

Fiche technique du câble

12/3 SJEO

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA C22.2 No. 21 Certified
  • UL 355 Listed

Configuration

Type de base

Optional