Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL45123
Dispositifs Variload® Twist-Lock® - Dans de nombreuses grandes usines et laboratoires, le nombre de circuits de valeurs et de fréquences différentes est supérieur au nombre de configurations de lames disponibles dans les dispositifs de câblage conventionnels. Avant la normalisation de la configuration NEMA, la solution consistait en des dispositifs « Variload® Twist-Lock® » avec quatre configurations de broches centrales et d'emplacements non interchangeables qui peuvent être attribuées dans les mêmes locaux à des circuits de même tension, fréquence et alimentation (AC ou DC). conformément aux normes NEC® 406.4(F) et 406.8 et au code CE, partie I, règle 26-700(3).
Spring Rewind and Ratchet Lock
Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Catalog Number
HBL45123
Charge de travail
Heavy Duty
Construction
Steel
Indicateur EU RoHs
No
Longueur de câble
45 Ft
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations
Série
Heavy Duty Industrial
Spécifications
Type
Standard Reel With Leads
Type d'article
Reel with Stripped Leads
Type de câble
#12/3 SJ
UPC
783585454580
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
45 Ft
Longueur de câble active
540
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Tension nominale
125 VAC
Couleur NEMA
Yellow and Black
Fiche technique du câble
12/3 SJO
Type de câble
#12/3 SJ
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations