Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL45123R220W
Spring Rewind and Ratchet Lock
Application
Bench, Ceiling and Wall Mounted
Catalog Number
HBL45123R220W
Charge de travail
Heavy Duty
Indicateur EU RoHs
Yes
Longueur de câble
45 Ft
Spécifications
Type
Reel With Portable Outlet Box And Two 20A Duplex Receptacles, White Housing
Type d'article
UPC
783585198392
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
45 Ft
Longueur de câble active
540
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 VAC
Couleur NEMA
Yellow and Black
Fiche technique du câble
12/3 SJO
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie