HUBBELL CANADA
Image of HBL16INR Enrouleurs pour cordons et câbles, baladeuse incandescente, #16 AWG, HBL16INR

Enrouleurs pour cordons et câbles, baladeuse incandescente, #16 AWG, HBL16INR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL16INR

Enrouleurs pour cordons et câbles, baladeuse incandescente, #16 AWG.

  • Lampe à main à incandescence
  • #16 AWG

Standard Product

Général

Application

Incandescent Hand Lamp

Catalog Number

HBL16INR

Charge de travail

Heavy Duty

Construction

Composite

Indicateur EU RoHs

No

Performance

Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations

Série

  • Heavy Duty Industrial
  • Commercial

Spécifications

  • Incandescent Lamp - 75 watt max., auto switch, no receptacle
  • 100 watt max. bulb, with receptacle
  • Watts - 100
  • Weight Lbs. (kg) - 1 (.5)

Type

Lamp

Type

Accessory

Type d'article

Replacement Lighting Fixtures

UPC

783585185538

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

0.8 A

Courant nominal

0.8 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Black and Metallic

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA C22.2 No. 21 Certified
  • UL 355 Listed

Liée à l'opération

Performance

Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations