HUBBELL CANADA
Ensemble de prise DDFT et couvercle étanche pour terrasse Outdoor Comforts®, bronze
Image of DOCK320ZCN Ensemble de prise DDFT et couvercle étanche pour terrasse Outdoor Comforts®, bronze

Ensemble de prise DDFT et couvercle étanche pour terrasse Outdoor Comforts®, bronze

Marque: TayMac

No de catalogue: DOCK320ZCN

Outdoor Comforts™ Trousse avec couvercle étanche pour prise de terrasse, bronze, boîte étanche et prise DDFT WRTR.

Place power where you need it! Provides safe, code-compliant way to add an outlet to raised outdoor floors.

  • Un récipient DDFT 15A résistant aux intempéries et aux intempéries
  • Un Couvercle étanche construit en polycarbonate résistant aux UV
  • Une boîte électrique en métal avec sorties filetées ½ » et joint d'étanchéité
  • Conception à profil bas avec bord biseauté et texture antidérapante répond
  • Normes ADA
  • Chambre de pluie et conception « goutte à goutte » fournissent Deux niveaux de protection en cours d'utilisation
  • Joint pré-fixé empêche l'eau de pénétrer autour du couvercle à fermeture automatique
  • Crochets de cordon maintiennent deux cordons d'alimentation (jusqu'à 16 calibre) en place
  • Pour une utilisation sur des ponts et porches surélevés en bois ou en composite

Général

Application

  • Outdoor
  • In Use

Catalog Number

DOCK320ZCN

Couleur

Bronze

Série

Outdoor Comforts® Series

Type de montage

Raised Platform (Deck)

UPC

805035054680

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

192

Quantité dans l'emballage

4