HUBBELL CANADA
Ensemble manuel commercial DDFT pour cordon d'alimentation à triple prise, 15 A, GFPIL15125TRIM
Image of GFPIL15125TRIM Ensemble manuel commercial DDFT pour cordon d'alimentation à triple prise, 15 A, GFPIL15125TRIM
Discontinué

Ensemble manuel commercial DDFT pour cordon d'alimentation à triple prise, 15 A, GFPIL15125TRIM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFPIL15125TRIM

Ensemble manuel commercial DDFT à triple prise, 15A 125V, 5-15R, longueur de cordon de 25'.

  • Boîtier stabilisé aux UV pour une longue durée de vie
  • Circuit entièrement en verre pour une immunité à l'humidité
  • Boîtier DDFT étanche pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Manual Set

Général

Application

Line Cord with GFCI Plug and Tri-Tap Female

Catalog Number

GFPIL15125TRIM

Construction

Fabricated

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Série

Heavy Duty

Spécifications

Housing - Polycarbonate

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Manual Set

Type

Line Cord

Type d'article

Straight Blade

UPC

783585692098

Dimensions

Diamètre extérieur

0.245

Poids

1.5 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#14 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

450

Quantité dans l'emballage

30