HUBBELL CANADA
Entrée à bride mâle à broche et manchon CEI, étanche 63A, HBL563B6W
Image of HBL563B6W Entrée à bride mâle à broche et manchon CEI, étanche 63A, HBL563B6W
Discontinué

Entrée à bride mâle à broche et manchon CEI, étanche 63A, HBL563B6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL563B6W

Entrée à bride mâle de qualité industrielle à broche et manchon CEI, 63A 220-415V, 4-pôles 5-fils avec mise à la terre, vis de connexion, étanche à l'eau.

  • Solid one-piece pins for reliable electrical contact
  • Gasketed sealing ring provides watertight seal
  • Raised collar surrounds each phase pin

Étanchéité

Général

Application

Connexions étanches à haute intensité

Catalog Number

HBL563B6W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Série

HBL Heavy Duty

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Mounting Flange - Zytel® 101 Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Standard Service

Type

Entrée étanche

Type d'article

A simple bride

UPC

783585405742

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

63 A

Courant nominal

63 A

Courant nominal

63 A

Description de la tension nominale

220/380 V;240/415 V

Phase

Multi Phase

Puissance en Watts

26145

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

  • 220/380 V V V
  • 240/415 V V V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10